温度調節器

温度調節器

高性能な温度制御ソリューションで要求される低ノイズと低ドリフトの仕様を実現するには、複数の部品を考慮に入れ、それぞれがシステム全体にどのような影響を及ぼすか検討する必要があります。アナログ・デバイセズの優れたアプリケーション・エンジニアが、特別に準備したRTDと熱電対アプリケーション・ソリューションにより設計プロセスを支援いたします。

SELECT A SOLUTION

Enlarge |   Download (PDF,273 kb)

Thermocouple Measurement using 16/24 bit AD7792/AD7793 sigma delta ADCs. These ADCs are complete with an analog front end PGA that allows for direct connection to the ADC. It also includes internal current sources required for the TC compensation measurement providing a totally integrated solution.



製品を選ぶ

Circuits from the Lab/実用回路集

セレクションガイド & カタログ

感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる