现场仪器仪表和智能发送器

现场仪器仪表和智能发送器

在现场仪器仪表和智能发送器系统中,设计人员会运用各种类型的测量方法,包括温度、压力、流量和电压测量等。ADI经验丰富的应用工程师能够针对每种应用提供定制解决方案,同时还会考虑线路和环路供电接口问题。



选择解决方案

放大 |   下载 (PDF,273 kb)

热电偶测量,采用16/24位 AD7792/AD7793 Σ-Δ ADC。此类ADC含有一个模拟前端PGA,可直接连接至ADC;同时含有温度系数(TC)补偿测量所需的内部电流源,是一种完全集成的解决方案。

放大 |   下载 (PDF,274 kb)

双线式RTD测量,采用 AD778120位Σ-Δ ADC。该解决方案采用比率式设计,由于电流源同时用于驱动基准输入电阻,因而电流源中的任何漂移都能得以消除。

放大 |   下载 (PDF,274 kb)

三线式16/24位RTD测量。 AD7792/AD7793 为16/24位Σ-Δ器件,含有一个模拟前端PGA,可直接连接至ADC;同时含有RTD测量所需的内部电流源,是一种完全集成的解决方案。

放大 |   下载 (PDF,286 kb)

四线式16/24位RTD测量。 AD7792/AD7793 为16/24位Σ-Δ器件,含有一个模拟前端PGA,可直接连接至ADC;同时含有RTD测量所需的内部电流源,是一种完全集成的解决方案。

放大 |   下载 (PDF,139 kb)

电阻桥压力传感器解决方案,采用 AD7794 24位Σ-Δ ADC。

放大 |   下载 (PDF,106 kb)

电容桥压力传感器解决方案,采用 AD7746 电容传感技术。

实验室电路

提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭