可编程逻辑控制和分布式控制系统

可编程逻辑控制和分布式控制系统

为了选择合适的PLC/DCS信号链器件,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和输入范围等。 ADI经验丰富的应用工程师提供了150多种定制解决方案,可以协助完成设计过程。这些解决方案采用业界领先技术,并提供众多设计选项:从采用分立器件的实施方案到全集成式解决方案,应有尽有,甚至包括电源选择。如需深入了解ADI公司的嵌入式处理与DSP产品、软件、参考设计及其它信息,请访问工业与过程控制处理器 主页。查看完整的PLC演示系统

建议使用IE7+、Firefox 3.0+和Chrome 2.0+浏览器浏览本网站。IE6可能出现响应缓慢的情况。



选择解决方案

放大|   下载 (PDF, 291 kb)

隔离式12位电压输入,采用AD8275AD7920ADR392测量+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 280 kb)

隔离式16位电压输入,采用AD8275ADR431AD7798 测量+/-10v范围。含电源管理解决方案。

|   下载 (PDF, 403 kb)

隔离式16位电压输入,采用OP1177AD8275ADR439 测量+/-10v范围。含电源管理解决方案。

|   下载 (PDF, 411 kb)

隔离式16位电压输入,采用 OP1177AD8275ADR441AD7193 测量+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 423 kb)

隔离式16位电压输入,采用 OP1177AD8275AD7799 测量+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 270 kb)

隔离式12位电流输入,采用 AD7920ADR392测量4-20mA范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 138 kb)

隔离式16位电流输入,采用ADUM5401AD7798测量4-20mA范围。

放大 |   下载 (PDF, 379 kb)

隔离式16位电流输入,采用AD8226AD8275AD7685测量4-20mA和+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 140 kb)

隔离式24位电流输入,采用 ADUM5401AD7193测量4-20mA范围。

放大 |   下载 (PDF, 139 kb)

隔离式24位电流输入,采用 ADUM5401AD7799测量4-20mA范围。

放大 |   下载 (PDF, 289 kb)

隔离式12位V/I输入,采用 AD8275AD7920ADR392测量4-20mA和+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 289 kb)

隔离式16位V/I输入,采用 ADR431AD8275AD7798测量4-20mA和+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 422 kb)

隔离式16位V/I输入,采用 OP1177AD8275AD7685ADR439测量4-20mA和+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 427 kb)

隔离式24位V/I输入,采用 OP1177AD8275AD7193ADR441测量4-20mA和+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 426 kb)

隔离式24位V/I输入,采用 OP1177AD8275AD7799ADR431测量4-20mA和+/-10v范围。含电源管理解决方案。

放大 |   下载 (PDF, 297 kb)

16 位热电偶输入,采用 AD7792isoPower ADUM5401

放大 |   下载 (PDF, 294 kb)

16位RTD输入,采用 AD7792isoPower ADUM5401

放大 |   下载 (PDF, 298 kb)

24位热电偶输入,采用 AD7793isoPower ADUM5401

放大 |   下载 (PDF, 289 kb)

24位RTD输入,采用 AD7793isoPower ADUM5401



选择产品

实验室电路

提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭