为了获得高性能温度控制解决方案所要求的低噪声和低漂移特性,设计人员必须考虑多种器件及其各自对整体系统的影响。ADI应用工程师提供了RTD和热电偶应用定制解决方案,可以协助完成设计过程。
热电偶测量,采用16/24位 AD7792/AD7793 Σ-Δ ADC。此类ADC含有一个模拟前端PGA,可直接连接至ADC;同时含有温度系数(TC)补偿测量所需的内部电流源,是一种完全集成的解决方案。
双线式RTD测量,采用 AD7781 20位Σ-Δ ADC。该解决方案采用比率式设计,由于电流源同时用于驱动基准输入电阻,因而电流源中的任何漂移都能得以消除。
3线16/24位RTD测量。 AD7792/AD7793 为16/24位Σ-Δ器件,含有一个模拟前端PGA,可直接连接至ADC;同时含有RTD测量所需的内部电流源,是一种完全集成的解决方案。
4线16/24位RTD测量。 AD7792/AD7793 为16/24位Σ-Δ器件,含有一个模拟前端PGA,可直接连接至ADC;同时含有RTD测量所需的内部电流源,是一种完全集成的解决方案。